Skip to main content

Eenheden gebied

Stage - Ingénieur/Technicien réglementation européenne H/F

431 Avenue Jean Falconnier, 01350 Culoz-Béon, France

Job ID 30207159 Categorie banen Quality
Posted Start Date May 26, 2026
Solliciteer op

Stage - Ingénieur/technicien réglementation européenne H/F

Le stagiaire sera en charge des activité suivantes sur une à deux gammes de produits :

Etudier et comprendre les différences entre les différentes versions des normes

  • Mettre à jour et compléter le fichier clé du « risk assessment » faisant foi que les produits répondent aux directives européennes

  • Préparation du dossier technique : cahiers des charges, plans électriques, plans machines, IOM en vue des tests

  • Montage dossier gamme en vue des tests

  • Prise de contact avec les laboratoires certifiés pour réalisation des tests CEM

  • Suivi des devis

  • Lancement des machines en production

  • Participation aux tests de certification CEM

  • Analyse des rapports de tests

  • Directives et normes concernées :

    • 2014/30/UE (CEM) avec normes EN 61000-6-1, -2, -3, -4

    • 2014/35/UE (LVD) avec normes EN 60335-1 & EN 60335-2-40

    • 206/42/CE (directive machine) avec norme EN 60204-1

Votre profil :

  • Bac+3 à Bac+5, Ingénieur ou technicien avec connaissances dans le domaine des HVAC

  • Le stagiaire devra avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite MS office notamment Excel et Sharepoint.

  • personne sérieuse et professionnelle, respectueuse des horaires, de son environnement de travail et des personnes de son entourage,

  • bonne capacité d’expression et de communication à l’écrit et à l’oral.

Carrier est engagé dans l’égalité des chances et l’inclusion. Toutes les candidatures qualifiées seront examinées dans le respect de la réglementation et un accompagnement spécifique sera fourni à la prise de poste.

Notice de confidentialité du candidat au poste :

Cliquez sur celien pour lire la Notice de confidentialité du candidat au poste
Solliciteer op

ONTDEK VACATURES BIJ CARRIER

Op dit moment heeft u geen opgeslagen vacatures.

Zie open vacatures

Op dit moment heeft u geen opgeslagen vacatures.

Zie open vacatures

ONTDEK MEER BIJ CARRIER

Inclusie & diversiteit

Carrier blijft standvastig in ons doel om een werkomgeving te creëren die echt inclusief is en waar alle werknemers het gevoel hebben dat ze erbij horen.

Carrier zakelijke diensten

Verken carriere mogelijkheden binnen Carrier business services.

Wie zijn wij? Over Carrier:

Al meer dan een eeuw lopen wij voorop. Vandaag herdefiniëren we wat mogelijk is. Wij zijn Het nieuwe Carrier.

Carrier unscripted: waarom houden de medewerkers van Carrier

Er bestaat geen script om de wereld te veranderen. Luister naar wat huidige medewerkers te zeggen hebben over het werken bij Carrier.

Werk met ons - Waarom Carrier?

Leer meer over het werken bij Carrier.

Ontvang vacaturemeldingen

Meld je hieronder aan om vacaturemeldingen, onze maandelijkse nieuwsbrief en advies van onze recruiters rechtstreeks in je inbox te ontvangen.

Controleer sollicitatiestatus

Al gesolliciteerd voor een baan bij Carrier? Log in om de status van uw sollicitatie te bekijken.