Skip to main content

Jednostka odległości

Powrót do strony głównej

Inżynier oprogramowania / Inżynierka oprogramowania - Viessmann R&D Wrocław

Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław PL

Identyfikator oferty 30213879 Job Category Engineering
Posted Start Date August 14, 2026
Aplikuj Teraz

W firmie Carrier różnorodni pracownicy są naszą największą siłą i źródłem innowacji, ponieważ pracujemy jako jeden zespół na rzecz wspólnego celu. Wierzymy, że nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem, a nasz sukces i rozwój zależą w dużej mierze od naszej zdolności do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania zróżnicowanej populacji utalentowanych i osiągających wysokie wyniki pracowników na wszystkich szczeblach firmy.

Detale Pracy

Aplikuj Teraz
Business Unit Carrier Identyfikator oferty 30213879

Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław PL

O firmie Carrier

Carrier Global Corporation, światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, angażuje się w tworzenie innowacji, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie kontroli temperatury, jakości powietrza oraz transportu poprawiamy jakość życia, wspieramy kluczowe sektory gospodarki oraz zapewniamy bezpieczny transport żywności, leków ratujących życie i wielu innych produktów. Od momentu wynalezienia nowoczesnej klimatyzacji w 1902 roku działamy z jasno określoną misją: poprawiać jakość życia oraz świat, który wspólnie tworzymy. Naszą pozycję lidera zawdzięczamy światowej klasy, różnorodnemu i inkluzywnemu zespołowi, który stawia klienta w centrum wszystkich działań. Więcej informacji można znaleźć na stronie corporate.carrier.com lub obserwując Carrier w mediach społecznościowych @Carrier.


Viessmann jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, zajmującym się tworzeniem przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń. Obecnie jako część grupy Carrier, firma Viessmann łączy innowacyjne technologie z silnym zaangażowaniem w ochronę środowiska, promując zrównoważony rozwój i komfort. Dzięki kompleksowej ofercie obejmującej systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i energetyczne, Viessmann obsługuje rynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe na całym świecie. Firma nadal kształtuje przyszłość efektywności energetycznej poprzez inteligentne, zintegrowane rozwiązania, które promują zrównoważony rozwój i komfort. 

W naszym centrum R&D we Wrocławiu rozwijamy nowoczesne rozwiązania z zakresu software’u i elektroniki dla urządzeń IoT oraz systemów smart home. Do zespołu Connectivity poszukujemy programisty/programistki C++, który będzie współtworzyć niezawodne oprogramowanie dla platform embedded, umożliwiające zdalne sterowanie, diagnostykę oraz rozwój inteligentnych funkcji zwiększających komfort użytkowników i efektywność energetyczną systemów. 

Profil stanowiska: 

  • Doświadczenie w realizacji średniej skali projektów programistycznych  

  • Bardzo dobra znajomość C++17  

  • Znajomość systemu Linux oraz projektu Yocto  

  • Umiejętność programowania w Pythonie  

  • Praktyczna znajomość programowania obiektowego i wzorców projektowych  

  • Doświadczenie w projektowaniu oprogramowania dla platform embedded o ograniczonych zasobach  

  • Znajomość aplikacji wielowątkowych, komunikacji między wątkami oraz synchronizacji w systemach czasu rzeczywistego  

  • Znajomość nowoczesnego CMake  

  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, min. B2 

  • Doświadczenie w tworzeniu BSP dla FreeRTOS i/lub Linux 

  • Mile widziana znajomość TCP/IP, interfejsów UART/CAN, Docker, Kubernetes, oraz narzędzi takich jak Git i Jira 

  • Praca w trybie hybrydowym z biura we Wrocławiu / HO w zależności od obecnego projektu 

Twój wpływ: 

  • Tworzenie oprogramowania aplikacyjnego w C++17  

  • Projektowanie rozwiązań z naciskiem na testowalność i reużywalność kodu  

  • Analiza i rozwiązywanie błędów zgłaszanych podczas testów integracyjnych  

  • Review kodu oraz architektury tworzonej przez innych członków zespołu  

  • Współpraca z inżynierami wymagań i architektem oprogramowania przy doprecyzowywaniu rozwiązań  

  • Tworzenie narzędzi wspierających i skryptów buildowych głównie w Pythonie 3.8+  

  • Rozwój oprogramowania dla urządzeń embedded działających w środowisku Linux/Yocto lub FreeRTOS 



Zakres wynagrodzenia

Wynagrodzenie roczne na tym stanowisku wynosi od zł115 200,00-zł229 200,00 rocznie. Na wysokość wynagrodzenia w tym przedziale mogą wpływać m.in. umiejętności, wykształcenie, doświadczenie oraz inne indywidualne kwalifikacje wybranego kandydata. Czynniki, które mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia w danym przedziale płacowym, obejmują między innymi: umiejętności, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, udział w układzie zbiorowym pracy (CLA), typowe rynkowe wynagrodzenie dla danego stanowiska oraz inne indywidualne kwalifikacje wybranego kandydata.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Stanowisko może kwalifikować się do udziału w globalnych krótkoterminowych programach premiowych, takich jak programy sprzedażowe lub lokalne programy premiowe zgodnie z zasadami i warunkami obowiązujących programów.

Benefity

Oferujemy konkurencyjny pakiet całkowitego wynagrodzenia, który może obejmować dodatkowe świadczenia oraz inicjatywy wspierające dobrostan pracowników. Zakres świadczeń różni się w zależności od stanowiska i lokalizacji i ma na celu wspieranie zdrowia, bezpieczeństwa oraz sukcesu pracowników.


Równe traktowanie w procesie rekrutacji

Carrier zobowiązuje się do przestrzegania zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji.

Wszyscy wykwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną kategorię chronioną na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli potrzebujesz racjonalnego wsparcia w celu ukończenia procesu aplikacyjnego, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub innego etapu rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie wsparcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Termin składania aplikacji

Aplikacje będą przyjmowane przez co najmniej 14 dni kalendarzowych od daty publikacji ogłoszenia. Data publikacji: 14 August 2026

Ochrona danych osobowych

Kliknij w link, aby zapoznać się z informacją o Ochronie Danych Osobowych Kandydatów.


Wykorzystanie technologii AI

W wybranych etapach procesu rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane narzędzia oparte na technologiach sztucznej inteligencji, przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru ze strony osób zaangażowanych w proces.


#Viessmann

Aplikuj Teraz

Kultura

  • W firmie Carrier ciężko pracujemy, aby zbudować kulturę, w której wszyscy pracownicy są docenieni i każdy czuje się częścią organizacji.
  • Jako firma globalna staramy się rekrutować, rozwijać i promować naszych pracowników na całym świecie, ceniąc różnice kulturowe, różnorodne perspektywy, środowiska i doświadczenia. Wierzymy, że różnorodność i integracja są źródłem innowacji.
  • Przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy. Prowadzimy działalność aktywnie współpracując z organizacjami społecznymi i filantropijnymi na poziomie lokalnym i krajowym. Wierzymy w "robienie właściwych rzeczy" i jesteśmy szanowanym członkiem społeczności, w których działamy.
Belong

Benefity

  • Rozwój zawodowy i ESP

    W firmie Carrier nauka nigdy się nie kończy. Niezależnie od tego, czy pracujesz w naszej firmie, czy w instytucji edukacyjnej zatwierdzonej przez firmę Carrier – chcemy, abyś angażował się w naukę przez całe swoje życie.

  • Ubezpieczenie medyczne

    Pracownicy mają możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki zdrowotnej z elastycznymi opcjami dodawania członków rodziny.

  • Program rekomendacyjny

    Znasz naszą kulturę i wiesz, co jest potrzebne do pracy w firmie Carrier — chcemy Cię wynagrodzić za pomoc w identyfikowaniu najlepszych talentów. W ramach naszej kultury chcemy również nagradzać i doceniać naszych kolegów za ich doskonałe wysiłki i wkład.

  • EAP (Program Wsparcia Pracowników)

    Firma Carrier dba o dobre samopoczucie pracowników i ich bliskich. Świadczenia EAP będą oferowane bezpłatnie pracownikom firmy Carrier i członkom ich rodzin, zapewniając im dostęp do zasobów 24/7 i poufnego wsparcia w wielu tematach.

worker with orange gloves

Eksploruj lokalizację pracy

Wyświetl mapę, aby zobaczyć więcej informacji.

Lokalizacja pracy

Otrzymuj Alerty o Ofertach Pracy

Zapisz się poniżej, aby otrzymywać alerty o ofertach pracy, nasz miesięczny biuletyn oraz porady od naszych rekruterów prosto do twojej skrzynki odbiorczej.

Sprawdź status aplikacji

Już aplikowałeś(-aś) o pracę w Carrier? Zaloguj się, aby sprawdzić status swojej aplikacji.