Skip to main content

Jednostka odległości

Powrót do strony głównej

Doradca handlowy / Doradczyni handlowa ds. sprzedaży usług serwisowych

Viessmann Sp. z o.o.: ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, PL

Identyfikator oferty 30196664 Job Category Sales
Posted Start Date January 29, 2026
Aplikuj Teraz

W firmie Carrier różnorodni pracownicy są naszą największą siłą i źródłem innowacji, ponieważ pracujemy jako jeden zespół na rzecz wspólnego celu. Wierzymy, że nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem, a nasz sukces i rozwój zależą w dużej mierze od naszej zdolności do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania zróżnicowanej populacji utalentowanych i osiągających wysokie wyniki pracowników na wszystkich szczeblach firmy.

Detale Pracy

Aplikuj Teraz
Business Unit Carrier Identyfikator oferty 30196664

Viessmann Sp. z o.o.: ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, PL

Viessmann jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, zajmującym się tworzeniem przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń. Obecnie jako część grupy Carrier, firma Viessmann łączy innowacyjne technologie z silnym zaangażowaniem w ochronę środowiska, promując zrównoważony rozwój i komfort. Dzięki kompleksowej ofercie obejmującej systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i energetyczne, Viessmann obsługuje rynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe na całym świecie. Firma nadal kształtuje przyszłość efektywności energetycznej poprzez inteligentne, zintegrowane rozwiązania, które promują zrównoważony rozwój i komfort.

Główne obowiązki na tym stanowisku: 

  • Realizacja strategii sprzedaży usług serwisowych

  • Przygotowywanie ofert oraz umów serwisowych

  • Udział w kreowaniu promocji i akcji reklamowych

  • Poszukiwanie nowych inwestorów

  • Dbanie o relacje z klientami serwisu

  • Raportowanie aktualnego obrotu na usługach serwisowych i sprzedaży części zamiennych

Nasze wymagania:

  • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym (kierunek: ogrzewnictwo lub pokrewne)

  • Wiedza i doświadczenie w zakresie branży techniki grzewczej

  • Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne, doświadczenie handlowe

  • Łatwość nawiązywania relacji z klientem

  • Gotowość do podróży służbowych i pracy terenowej

  • Prawo jazdy kat. B

  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

  • Znajomość programów komputerowych właściwych dla stanowiska

Naszym największym kapitałem są wiedza, kreatywność i pasja naszych pracowników. Dążymy do tworzenia doskonałego miejsca pracy, które przyciąga, rozwija i zatrzymuje najlepsze talenty, wspiera zaangażowanie pracowników, sprzyja pracy zespołowej i ostatecznie napędza innowacje z korzyścią dla naszych klientów. Tworzymy środowisko, w którym każdy czuje się częścią zespołu, a różnorodność i inkluzywność stanowią siłę napędową wzrostu i innowacji. Wdrażamy najwyższej klasy programy i najlepsze praktyki, oferując rozwijające możliwości kariery, słuchając opinii pracowników i nieustannie stawiając sobie coraz wyższe cele. To jest The Carrier Way.


Dołącz do nas - aplikuj teraz!

    Carrier is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

    Job Applicant's Privacy Notice:

    Click on this link to read the Job Applicant's Privacy Notice

    Aplikuj Teraz

    Kultura

    • W firmie Carrier ciężko pracujemy, aby zbudować kulturę, w której wszyscy pracownicy są docenieni i każdy czuje się częścią organizacji.
    • Jako firma globalna staramy się rekrutować, rozwijać i promować naszych pracowników na całym świecie, ceniąc różnice kulturowe, różnorodne perspektywy, środowiska i doświadczenia. Wierzymy, że różnorodność i integracja są źródłem innowacji.
    • Przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy. Prowadzimy działalność aktywnie współpracując z organizacjami społecznymi i filantropijnymi na poziomie lokalnym i krajowym. Wierzymy w "robienie właściwych rzeczy" i jesteśmy szanowanym członkiem społeczności, w których działamy.
    Belong

    Benefity

    • Rozwój zawodowy i ESP

      W firmie Carrier nauka nigdy się nie kończy. Niezależnie od tego, czy pracujesz w naszej firmie, czy w instytucji edukacyjnej zatwierdzonej przez firmę Carrier – chcemy, abyś angażował się w naukę przez całe swoje życie.

    • Ubezpieczenie medyczne

      Pracownicy mają możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki zdrowotnej z elastycznymi opcjami dodawania członków rodziny.

    • Program rekomendacyjny

      Znasz naszą kulturę i wiesz, co jest potrzebne do pracy w firmie Carrier — chcemy Cię wynagrodzić za pomoc w identyfikowaniu najlepszych talentów. W ramach naszej kultury chcemy również nagradzać i doceniać naszych kolegów za ich doskonałe wysiłki i wkład.

    • EAP (Program Wsparcia Pracowników)

      Firma Carrier dba o dobre samopoczucie pracowników i ich bliskich. Świadczenia EAP będą oferowane bezpłatnie pracownikom firmy Carrier i członkom ich rodzin, zapewniając im dostęp do zasobów 24/7 i poufnego wsparcia w wielu tematach.

    worker with orange gloves

    Eksploruj lokalizację pracy

    Wyświetl mapę, aby zobaczyć więcej informacji.

    Lokalizacja pracy

    Otrzymuj Alerty o Ofertach Pracy

    Zapisz się poniżej, aby otrzymywać alerty o ofertach pracy, nasz miesięczny biuletyn oraz porady od naszych rekruterów prosto do twojej skrzynki odbiorczej.

    Sprawdź status aplikacji

    Już aplikowałeś(-aś) o pracę w Carrier? Zaloguj się, aby sprawdzić status swojej aplikacji.