Skip to main content

Jednostka odległości

Powrót do strony głównej

Specjalista/ Specjalistka ds. BHP - Viessmann Legnica

Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: ul. Śmigłowcowa 2, 59-220 Legnica, PL

Identyfikator oferty 30192856 Job Category EH&S
Posted Start Date January 9, 2026
Aplikuj Teraz

W firmie Carrier różnorodni pracownicy są naszą największą siłą i źródłem innowacji, ponieważ pracujemy jako jeden zespół na rzecz wspólnego celu. Wierzymy, że nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem, a nasz sukces i rozwój zależą w dużej mierze od naszej zdolności do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania zróżnicowanej populacji utalentowanych i osiągających wysokie wyniki pracowników na wszystkich szczeblach firmy.

Detale Pracy

Aplikuj Teraz
Business Unit Carrier Identyfikator oferty 30192856

Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: ul. Śmigłowcowa 2, 59-220 Legnica, PL

Viessmann jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, zajmującym się tworzeniem przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń. Obecnie, jako część grupy Carrier, firma Viessmann łączy innowacyjne technologie z silnym zaangażowaniem w ochronę środowiska, promując zrównoważony rozwój i komfort. Dzięki kompleksowej ofercie obejmującej systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i energetyczne, Viessmann obsługuje rynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe na całym świecie. Firma nadal kształtuje przyszłość efektywności energetycznej poprzez inteligentne, zintegrowane rozwiązania, które promują zrównoważony rozwój i komfort.

Profil stanowiska:

  • Wykształcenie wyższe techniczne lub podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  • Minimum 2/4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z BHP, preferowane w zakładzie produkcyjnym

  • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP, ppoż. i prawa pracy oraz umiejętność ich praktycznej interpretacji

  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację

  • Umiejętność oceny ryzyka i zagrożeń w miejscu pracy oraz inicjowania działań prewencyjnych

  • Dokładność, odpowiedzialność i skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji i nadzorowaniu procedur

  • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu współpracy pomiędzy działami

  • Dobra znajomość pakietu MS Office i narzędzi wspierających prowadzenie dokumentacji BHP

  • Prawo jazdy kat. B - mile widziane

Twój wpływ:

  • Wspieranie tworzenia i utrzymywania kultury bezpieczeństwa w zakładzie oraz wdrażanie standardów BHP

  • Nadzór i administrowanie szkoleniami BHP wstępnymi i okresowymi dla wszystkich grup pracowników

  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i zasad ergonomii na stanowiskach pracy

  • Udział w odbiorach maszyn, urządzeń i stanowisk pracy pod kątem bezpieczeństwa i ergonomii

  • Prowadzenie analiz ryzyka zawodowego, pomiarów czynników szkodliwych oraz działań profilaktycznych mających na celu minimalizację wypadków i chorób zawodowych

  • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń po zdarzeniach

  • Współpraca ze wszystkimi działami firmy w zakresie BHP, ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska

  • Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych regulacji BHP zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz potrzebami zakładu

Naszym największym kapitałem są wiedza, kreatywność i pasja naszych pracowników. Dążymy do tworzenia doskonałego miejsca pracy, które przyciąga, rozwija i zatrzymuje najlepsze talenty, wspiera zaangażowanie pracowników, sprzyja pracy zespołowej i ostatecznie napędza innowacje z korzyścią dla naszych klientów. Tworzymy środowisko, w którym każdy czuje się częścią zespołu, a różnorodność i inkluzywność stanowią siłę napędową wzrostu i innowacji. Wdrażamy najwyższej klasy programy i najlepsze praktyki, oferując rozwijające możliwości kariery, słuchając opinii pracowników i nieustannie stawiając sobie coraz wyższe cele. To jest The Carrier Way.

Dołącz do nas - aplikuj teraz!

Carrier is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Job Applicant's Privacy Notice:

Click on this link to read the Job Applicant's Privacy Notice

Aplikuj Teraz

Kultura

  • W firmie Carrier ciężko pracujemy, aby zbudować kulturę, w której wszyscy pracownicy są docenieni i każdy czuje się częścią organizacji.
  • Jako firma globalna staramy się rekrutować, rozwijać i promować naszych pracowników na całym świecie, ceniąc różnice kulturowe, różnorodne perspektywy, środowiska i doświadczenia. Wierzymy, że różnorodność i integracja są źródłem innowacji.
  • Przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy. Prowadzimy działalność aktywnie współpracując z organizacjami społecznymi i filantropijnymi na poziomie lokalnym i krajowym. Wierzymy w "robienie właściwych rzeczy" i jesteśmy szanowanym członkiem społeczności, w których działamy.
Belong

Benefity

  • Rozwój zawodowy i ESP

    W firmie Carrier nauka nigdy się nie kończy. Niezależnie od tego, czy pracujesz w naszej firmie, czy w instytucji edukacyjnej zatwierdzonej przez firmę Carrier – chcemy, abyś angażował się w naukę przez całe swoje życie.

  • Ubezpieczenie medyczne

    Pracownicy mają możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki zdrowotnej z elastycznymi opcjami dodawania członków rodziny.

  • Program rekomendacyjny

    Znasz naszą kulturę i wiesz, co jest potrzebne do pracy w firmie Carrier — chcemy Cię wynagrodzić za pomoc w identyfikowaniu najlepszych talentów. W ramach naszej kultury chcemy również nagradzać i doceniać naszych kolegów za ich doskonałe wysiłki i wkład.

  • EAP (Program Wsparcia Pracowników)

    Firma Carrier dba o dobre samopoczucie pracowników i ich bliskich. Świadczenia EAP będą oferowane bezpłatnie pracownikom firmy Carrier i członkom ich rodzin, zapewniając im dostęp do zasobów 24/7 i poufnego wsparcia w wielu tematach.

worker with orange gloves

Eksploruj lokalizację pracy

Wyświetl mapę, aby zobaczyć więcej informacji.

Lokalizacja pracy

Otrzymuj Alerty o Ofertach Pracy

Zapisz się poniżej, aby otrzymywać alerty o ofertach pracy, nasz miesięczny biuletyn oraz porady od naszych rekruterów prosto do twojej skrzynki odbiorczej.

Sprawdź status aplikacji

Już aplikowałeś(-aś) o pracę w Carrier? Zaloguj się, aby sprawdzić status swojej aplikacji.