Jobs durchsuchen
Inżynier / Inżynierka Laboratorium R&D - Viessmann Wrocław
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław PL
W firmie Carrier różnorodni pracownicy są naszą największą siłą i źródłem innowacji, ponieważ pracujemy jako jeden zespół na rzecz wspólnego celu. Wierzymy, że nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem, a nasz sukces i rozwój zależą w dużej mierze od naszej zdolności do przyciągania, zatrzymywania i rozwijania zróżnicowanej populacji utalentowanych i osiągających wysokie wyniki pracowników na wszystkich szczeblach firmy.
Detale Pracy
Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o.: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław PL
O firmie Carrier
Carrier Global Corporation, światowy lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, angażuje się w tworzenie innowacji, które zapewniają komfort, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie kontroli temperatury, jakości powietrza oraz transportu poprawiamy jakość życia, wspieramy kluczowe sektory gospodarki oraz zapewniamy bezpieczny transport żywności, leków ratujących życie i wielu innych produktów. Od momentu wynalezienia nowoczesnej klimatyzacji w 1902 roku działamy z jasno określoną misją: poprawiać jakość życia oraz świat, który wspólnie tworzymy. Naszą pozycję lidera zawdzięczamy światowej klasy, różnorodnemu i inkluzywnemu zespołowi, który stawia klienta w centrum wszystkich działań. Więcej informacji można znaleźć na stronie corporate.carrier.com lub obserwując Carrier w mediach społecznościowych @Carrier.
Twój wpływ
Jako Inżynier ds. Testów i Laboratorium będziesz odpowiadać za realizację badań, pomiarów oraz rozwój infrastruktury laboratoryjnej wspierającej proces projektowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.
Przygotowywanie, konfiguracja i utrzymanie stanowisk testowych zgodnie z wymaganiami projektowymi i badawczymi.
Wykonywanie pomiarów elektrycznych oraz testów funkcjonalnych urządzeń, komponentów i systemów.
Obsługa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej i sprzętu pomiarowego.
Rejestrowanie, analiza oraz interpretacja wyników badań i pomiarów.
Przygotowywanie raportów z testów oraz prezentowanie wyników interesariuszom projektowym.
Zapewnianie zgodności prac laboratoryjnych z wymaganiami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi procedurami.
Kalibracja, konserwacja i nadzór techniczny nad wyposażeniem laboratoryjnym.
Wsparcie przygotowania i realizacji audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych zgodnie ze standardami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Tworzenie, aktualizacja i ciągłe doskonalenie instrukcji, procedur oraz dokumentacji technicznej laboratorium.
Ścisła współpraca z zespołami R&D przy planowaniu, realizacji i analizie badań oraz testów.
Udział we wdrażaniu nowej aparatury pomiarowej i metodologii testowych.
Inicjowanie i wspieranie działań związanych z ciągłym doskonaleniem procesów laboratoryjnych.
Identyfikowanie potrzeb w zakresie rozbudowy laboratorium i zakupu nowego wyposażenia.
Szkolenie użytkowników z obsługi stanowisk testowych i aparatury laboratoryjnej.
Udział w pracach inżynierskich związanych z projektowaniem, rozwojem i testowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Przygotowywanie dokumentacji technicznej, specyfikacji oraz informacji produktowych wspierających realizację projektów.
Profil stanowiska
Poszukujemy osoby, która posiada doświadczenie w obszarze badań laboratoryjnych, testów i pomiarów elektrycznych oraz potrafi samodzielnie realizować zadania inżynierskie w środowisku technicznym.
Wykształcenie wyższe techniczne (inżynierskie lub magisterskie), preferowane kierunki: Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka, Mechatronika lub pokrewne.
Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub minimum 3 lata doświadczenia przy posiadaniu zaawansowanego stopnia naukowego w pokrewnej dziedzinie.
Praktyczne doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych.
Doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym lub środowisku testowym będzie dodatkowym atutem.
Bardzo dobra znajomość aparatury pomiarowej, w szczególności multimetrów, oscyloskopów, analizatorów oraz podobnych urządzeń.
Znajomość metod i zasad wykonywania pomiarów elektrycznych.
Aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji (E); uprawnienia dozoru (D) oraz uprawnienia pomiarowe będą dodatkowym atutem.
Umiejętność analizowania wyników badań i przygotowywania raportów technicznych.
Znajomość wymagań bezpieczeństwa dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi.
Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej, instrukcji pracy i procedur.
Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
Umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz współpracy w zespołach projektowych.
Zdolność do skutecznej komunikacji i prezentowania wyników analiz technicznych
Mile widziane:
Doświadczenie we współpracy z zespołami badawczo-rozwojowymi (R&D).
Znajomość systemów jakości oraz doświadczenie w pracy zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Doświadczenie we wdrażaniu nowych metod badawczych lub wyposażenia laboratoryjnego.
Zakres wynagrodzenia
Wynagrodzenie roczne na tym stanowisku wynosi od zł115 200,00-zł229 200,00 rocznie. Na wysokość wynagrodzenia w tym przedziale mogą wpływać m.in. umiejętności, wykształcenie, doświadczenie oraz inne indywidualne kwalifikacje wybranego kandydata. Czynniki, które mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia w danym przedziale płacowym, obejmują między innymi: umiejętności, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, udział w układzie zbiorowym pracy (CLA), typowe rynkowe wynagrodzenie dla danego stanowiska oraz inne indywidualne kwalifikacje wybranego kandydata.Dodatkowe składniki wynagrodzenia
Stanowisko może kwalifikować się do udziału w globalnych krótkoterminowych programach premiowych, takich jak programy sprzedażowe lub lokalne programy premiowe zgodnie z zasadami i warunkami obowiązujących programów.Benefity
Oferujemy konkurencyjny pakiet całkowitego wynagrodzenia, który może obejmować dodatkowe świadczenia oraz inicjatywy wspierające dobrostan pracowników. Zakres świadczeń różni się w zależności od stanowiska i lokalizacji i ma na celu wspieranie zdrowia, bezpieczeństwa oraz sukcesu pracowników.
Równe traktowanie w procesie rekrutacji
Carrier zobowiązuje się do przestrzegania zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji.
Wszyscy wykwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną kategorię chronioną na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Jeśli potrzebujesz racjonalnego wsparcia w celu ukończenia procesu aplikacyjnego, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub innego etapu rekrutacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie wsparcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Termin składania aplikacji
Aplikacje będą przyjmowane przez co najmniej 14 dni kalendarzowych od daty publikacji ogłoszenia. Data publikacji: 30 September 2026Ochrona danych osobowych
Kliknij w link, aby zapoznać się z informacją o Ochronie Danych Osobowych Kandydatów.
Wykorzystanie technologii AI
W wybranych etapach procesu rekrutacyjnego mogą być wykorzystywane narzędzia oparte na technologiach sztucznej inteligencji, przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru ze strony osób zaangażowanych w proces.
#Viessmann
Kultura
- W firmie Carrier ciężko pracujemy, aby zbudować kulturę, w której wszyscy pracownicy są docenieni i każdy czuje się częścią organizacji.
- Jako firma globalna staramy się rekrutować, rozwijać i promować naszych pracowników na całym świecie, ceniąc różnice kulturowe, różnorodne perspektywy, środowiska i doświadczenia. Wierzymy, że różnorodność i integracja są źródłem innowacji.
- Przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których żyjemy. Prowadzimy działalność aktywnie współpracując z organizacjami społecznymi i filantropijnymi na poziomie lokalnym i krajowym. Wierzymy w "robienie właściwych rzeczy" i jesteśmy szanowanym członkiem społeczności, w których działamy.
Benefity
-
Rozwój zawodowy i ESP
W firmie Carrier nauka nigdy się nie kończy. Niezależnie od tego, czy pracujesz w naszej firmie, czy w instytucji edukacyjnej zatwierdzonej przez firmę Carrier – chcemy, abyś angażował się w naukę przez całe swoje życie.
-
Ubezpieczenie medyczne
Pracownicy mają możliwość dołączenia do programu prywatnej opieki zdrowotnej z elastycznymi opcjami dodawania członków rodziny.
-
Program rekomendacyjny
Znasz naszą kulturę i wiesz, co jest potrzebne do pracy w firmie Carrier — chcemy Cię wynagrodzić za pomoc w identyfikowaniu najlepszych talentów. W ramach naszej kultury chcemy również nagradzać i doceniać naszych kolegów za ich doskonałe wysiłki i wkład.
-
EAP (Program Wsparcia Pracowników)
Firma Carrier dba o dobre samopoczucie pracowników i ich bliskich. Świadczenia EAP będą oferowane bezpłatnie pracownikom firmy Carrier i członkom ich rodzin, zapewniając im dostęp do zasobów 24/7 i poufnego wsparcia w wielu tematach.
Erhalte Jobbenachrichtigungen
Melde dich unten an, um Jobbenachrichtigungen, unseren monatlichen Newsletter und Ratschläge von unseren Personalvermittlern direkt in deinen Posteingang zu erhalten.
Bewerbungsstatus überprüfen
Schon eine Stelle bei Carrier beworben? Melden Sie sich an, um den Status Ihrer Bewerbung zu überprüfen.